Ontdek Lexium ILA, ILE, ILS
Ontdek Lexium ILA, ILE, ILS
Oplossingen voor gedecentraliseerde motion control

Lexium-geïntegreerde aandrijvingen worden gebruikt om gedecentraliseerde motion control oplossingen te creëren in zeer compacte eenheden. Ze bestaan uit een motor- en regelelektronica. Ze worden gestuurd via een communicatiebus, een puls/richting-interface (P/D) of een I/O-interface (voor de bedrijfsmodus "motion sequence"). Lexium-geïntegreerde aandrijvingen worden gebruikt als gedecentraliseerde aandrijvingen in machinebouw. In combinatie met onze Lexium Controller of een PLC kunnen ze worden gebruikt om complexe besturingssysteemarchitecturen te maken tegen minimale kosten. Gebruiksklare functieblokkades zijn beschikbaar voor het programmeren van bewegingen met onze motion controllers of controllers van derden.
Voordelen van Lexium ILA, ILE, ILS
Voordelen van Lexium ILA, ILE, ILS
Eenvoudig te installeren en in gebruik te nemen
Integratie van de motor en de regelelektronica verlaagt de installatiekosten en vereenvoudigt de integratie van elektromagnetische compatibiliteit. Daarnaast biedt Lexium CT PC-software snelle inbedrijfstelling.
Optimale flexibiliteit
De geïntegreerde aandrijvingen kunnen worden uitgerust met een AC synchrone servomotor, een DC borstelloze motor of een stappenmotor, waardoor er talloze mogelijkheden voor gebruik in diverse toepassingen zijn. Afhankelijk van de gebruikte technologie kunnen deze voldoen aan de vereisten voor dynamische prestaties, flexibiliteit of precisie in motion control toepassingen.
Geïntegreerde veiligheid
Met de geïntegreerde Safe Torque Off (Power Removal)-veiligheidsfunctie kan een stop van categorie 0 of 1 worden uitgevoerd in overeenstemming met de norm IEC/EN 60204-1 zonder externe stroombeveiligingsapparatuur.
Kenmerken
Kenmerken
Feiten over Lexium ILA, ILE, ILS
Toepassingen
Verpakking
Materiaalbehandeling